Grupos de mercadorias
Cupilha DIN EN ISO 1234
K1136

Cupilha DIN EN ISO 1234

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4310.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Cupilhas são utilizadas na engenharia mecânica e automotiva como elementos de fixação e travamento. Elas são aplicadas principalmente para prender porcas ranhuradas. O travamento ocorre quando a cupilha for inserida no furo e suas extremidades dobradas.

Cupilhas podem ser encurtadas. O comprimento da cupilha deve compreender aprox. o dobro do comprimento do furo.

Como no processo de bloqueio ou desbloqueio o material estrutural se altera, as cupilhas não podem mais ser reutilizadas após a desmontagem.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1136 Cupilha DIN EN ISO 1234 130 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Cupilha DIN EN ISO 1234

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Diâmetro
do furo
D1
máx.
LA
mín.
BC
máx.
para
parafusos
Para Pinos ØCADAces.PreçoEncomendar
K1136.1010X10aço10,9100,831,83,5-4,53-4 sob consulta
K1136.1010X12aço10,9120,831,83,5-4,53-4 sob consulta
K1136.1010X16aço10,9160,831,83,5-4,53-4 sob consulta
K1136.1010X20aço10,9200,831,83,5-4,53-4 sob consulta
K1136.1010X25aço10,9250,831,83,5-4,53-4 sob consulta
K1136.1016X12aço1,61,4121,253,22,85,5-75-6 sob consulta
K1136.1016X16aço1,61,4161,253,22,85,5-75-6 sob consulta
K1136.1016X20aço1,61,4201,253,22,85,5-75-6 sob consulta
K1136.1016X25aço1,61,4251,253,22,85,5-75-6 sob consulta
K1136.1016X32aço1,61,4321,253,22,85,5-75-6 sob consulta
K1136.1020X10aço21,8101,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.1020X16aço21,8161,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.1020X20aço21,8201,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.1020X25aço21,8251,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.1020X32aço21,8321,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.1020X36aço21,8361,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.1020X40aço21,8401,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.1020X50aço21,8501,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.1025X20aço2,52,3201,2554,69-118-9 sob consulta
K1136.1025X25aço2,52,3251,2554,69-118-9 sob consulta
K1136.1025X32aço2,52,3321,2554,69-118-9 sob consulta
K1136.1025X36aço2,52,3361,2554,69-118-9 sob consulta
K1136.1025X40aço2,52,3401,2554,69-118-9 sob consulta
K1136.1025X50aço2,52,3501,2554,69-118-9 sob consulta
K1136.1032X16aço3,22,9161,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.1032X20aço3,22,9201,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.1032X25aço3,22,9251,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.1032X32aço3,22,9321,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.1032X36aço3,22,9361,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.1032X40aço3,22,9401,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.1032X50aço3,22,9501,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.1032X63aço3,22,9631,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.1040X20aço43,720287,414-2012-17 sob consulta
K1136.1040X25aço43,725287,414-2012-17 sob consulta
K1136.1040X32aço43,732287,414-2012-17 sob consulta
K1136.1040X36aço43,736287,414-2012-17 sob consulta
K1136.1040X40aço43,740287,414-2012-17 sob consulta
K1136.1040X50aço43,750287,414-2012-17 sob consulta
K1136.1040X63aço43,763287,414-2012-17 sob consulta
K1136.1040X80aço43,780287,414-2012-17 sob consulta
K1136.1050X25aço54,6252109,220-2717-23 sob consulta
K1136.1050X32aço54,6322109,220-2717-23 sob consulta
K1136.1050X36aço54,6362109,220-2717-23 sob consulta
K1136.1050X40aço54,6402109,220-2717-23 sob consulta
K1136.1050X50aço54,6502109,220-2717-23 sob consulta
K1136.1050X63aço54,6632109,220-2717-23 sob consulta
K1136.1050X80aço54,6802109,220-2717-23 sob consulta
K1136.1063X32aço6,35,932212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.1063X36aço6,35,936212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.1063X40aço6,35,940212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.1063X50aço6,35,950212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.1063X63aço6,35,963212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.1063X80aço6,35,980212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.1063X100aço6,35,9100212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.1080X50aço87,5502161539-5629-44 sob consulta
K1136.1080X63aço87,5632161539-5629-44 sob consulta
K1136.1080X80aço87,5802161539-5629-44 sob consulta
K1136.1080X100aço87,51002161539-5629-44 sob consulta
K1136.2010X16aço inoxidável A210,9160,831,83,5-4,53-4 sob consulta
K1136.2010X20aço inoxidável A210,9200,831,83,5-4,53-4 sob consulta
K1136.2016X12aço inoxidável A21,61,4121,253,22,85,5-75-6 sob consulta
K1136.2016X16aço inoxidável A21,61,4161,253,22,85,5-75-6 sob consulta
K1136.2016X20aço inoxidável A21,61,4201,253,22,85,5-75-6 sob consulta
K1136.2016X25aço inoxidável A21,61,4251,253,22,85,5-75-6 sob consulta
K1136.2016X32aço inoxidável A21,61,4321,253,22,85,5-75-6 sob consulta
K1136.2020X10aço inoxidável A221,8101,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.2020X16aço inoxidável A221,8161,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.2020X20aço inoxidável A221,8201,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.2020X25aço inoxidável A221,8251,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.2020X32aço inoxidável A221,8321,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.2020X40aço inoxidável A221,8401,2543,67-96-8 sob consulta
K1136.2025X20aço inoxidável A22,52,3201,2554,69-118-9 sob consulta
K1136.2025X25aço inoxidável A22,52,3251,2554,69-118-9 sob consulta
K1136.2025X32aço inoxidável A22,52,3321,2554,69-118-9 sob consulta
K1136.2032X16aço inoxidável A23,22,9161,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.2032X20aço inoxidável A23,22,9201,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.2032X25aço inoxidável A23,22,9251,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.2032X32aço inoxidável A23,22,9321,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.2032X36aço inoxidável A23,22,9361,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.2032X40aço inoxidável A23,22,9401,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.2032X50aço inoxidável A23,22,9501,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.2032X63aço inoxidável A23,22,9631,66,45,811-149-12 sob consulta
K1136.2040X20aço inoxidável A243,720287,414-2012-17 sob consulta
K1136.2040X25aço inoxidável A243,725287,414-2012-17 sob consulta
K1136.2040X32aço inoxidável A243,732287,414-2012-17 sob consulta
K1136.2040X40aço inoxidável A243,740287,414-2012-17 sob consulta
K1136.2040X50aço inoxidável A243,750287,414-2012-17 sob consulta
K1136.2040X63aço inoxidável A243,763287,414-2012-17 sob consulta
K1136.2050X32aço inoxidável A254,6322109,220-2717-23 sob consulta
K1136.2050X36aço inoxidável A254,6362109,220-2717-23 sob consulta
K1136.2050X40aço inoxidável A254,6402109,220-2717-23 sob consulta
K1136.2050X50aço inoxidável A254,6502109,220-2717-23 sob consulta
K1136.2050X63aço inoxidável A254,6632109,220-2717-23 sob consulta
K1136.2063X36aço inoxidável A26,35,936212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.2063X40aço inoxidável A26,35,940212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.2063X50aço inoxidável A26,35,950212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.2063X63aço inoxidável A26,35,963212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.2063X80aço inoxidável A26,35,980212,611,827-3923-29 sob consulta
K1136.2080X50aço inoxidável A287,5502161539-5629-44 sob consulta
K1136.2080X80aço inoxidável A287,5802161539-5629-44 sob consulta
K1136.2080X100aço inoxidável A287,51002161539-5629-44 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33