Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4
K0721

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.

Versão:peça polida.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0721 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4 222 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0721.05rosca direita5M5911271848611,111010913°7,511,8 sob consulta
K0721.06rosca direita6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 sob consulta
K0721.08rosca direita8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 sob consulta
K0721.10rosca direita10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 sob consulta
K0721.10125rosca direita10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 sob consulta
K0721.12rosca direita12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 sob consulta
K0721.12125rosca direita12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 sob consulta
K0721.16rosca direita16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 sob consulta
K0721.1615rosca direita16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 sob consulta
K0721.20rosca direita20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 sob consulta
K0721.22rosca direita22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 sob consulta
K0721.051rosca esquerda5M5911271848611,111010913°7,511,8 sob consulta
K0721.061rosca esquerda6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 sob consulta
K0721.081rosca esquerda8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 sob consulta
K0721.101rosca esquerda10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 sob consulta
K0721.101251rosca esquerda10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 sob consulta
K0721.121rosca esquerda12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 sob consulta
K0721.121251rosca esquerda12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 sob consulta
K0721.161rosca esquerda16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 sob consulta
K0721.16151rosca esquerda16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 sob consulta
K0721.201rosca esquerda20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 sob consulta
K0721.221rosca esquerda22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33