Grupos de mercadorias
Articulações angulares de aço inoxidável similares à norma DIN 71802, forma CS, com tampa de vedação
K0734

Articulações angulares de aço inoxidável similares à norma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As articulações angulares são uniões de canto para transmissão de força e servem como elemento de conexão para peças móveis.As articulações angulares com tampa de vedação são usadas especialmente em condições ambientais problemáticas (pó, lubrificantes etc.). O espaço entre o assento esférico e o pino esférico é coberto e selado por uma tampa de vedação.
Material:

Aço inoxidável 1.4305.
Vedação Neopren.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Rosca esquerda L se relaciona à medida D2.Faixa de temperatura:-30 °C até +110 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 140 °C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0734 Articulações angulares de aço inoxidável similares à norma DIN 71802, forma CS, com tampa de vedação 250 kB

Desenhos

Articulações angulares de aço inoxidável similares à norma DIN 71802, forma CS, com tampa de vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão 2Material
do corpo
básico
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAces.PreçoEncomendar
K0734.108051CSrosca esquerdaaço inoxidável8M58M52210,2910,27 sob consulta
K0734.108052CSrosca direitaaço inoxidável8M58M52210,2910,27 sob consulta
K0734.110061CSrosca esquerdaaço inoxidável10M610M62512,51111,58 sob consulta
K0734.110062CSrosca direitaaço inoxidável10M610M62512,51111,58 sob consulta
K0734.113081CSrosca esquerdaaço inoxidável13M813M83016,5131411 sob consulta
K0734.113082CSrosca direitaaço inoxidável13M813M83016,5131411 sob consulta
K0734.116101CSrosca esquerdaaço inoxidável16M1016M1035201615,513 sob consulta
K0734.116102CSrosca direitaaço inoxidável16M1016M1035201615,513 sob consulta
K0734.116121CSrosca esquerdaaço inoxidável16M1216M1235201615,513 sob consulta
K0734.116122CSrosca direitaaço inoxidável16M1216M1235201615,513 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33