Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1, relubrificável
K2086

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 14 aço temperado forjado com bico dosador de lubrificação.
Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo bronze.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento dos terminais de rótula é relubrificável. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648 série KJ.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2086 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1, relubrificável 266 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1, relubrificável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

B1DD1D2D3D4HH1KLL1αSWCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2086.05rosca direitaaço de usinagem fácil271645M58,5117,78611,1110351393,255,7 sob consulta
K2086.06rosca direitaaço de usinagem fácil301856M610138,9696,7512,7123913114,37,2 sob consulta
K2086.08rosca direitaaço de usinagem fácil362258M812,51610,412915,875164714147,211,6 sob consulta
K2086.10rosca direitaaço de usinagem fácil43266,510M10151912,91410,519,05205613171014,5 sob consulta
K2086.12rosca direitaaço de usinagem fácil50306,512M1217,52215,4161222,2252265131913,417 sob consulta
K2086.14rosca direitaaço temperado5734814M14202516,91913,525,4257416221724 sob consulta
K2086.16rosca direitaaço temperado6440816M16222719,4211528,5752884152221,628,5 sob consulta
K2086.18rosca direitaaço temperado71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 sob consulta
K2086.20rosca direitaaço temperado77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 sob consulta
K2086.22rosca direitaaço temperado84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 sob consulta
K2086.25rosca direitaaço temperado94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 sob consulta
K2086.30rosca direitaaço temperado110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 sob consulta
K2086.051rosca esquerdaaço de usinagem fácil271645M58,5117,78611,1110351393,255,7 sob consulta
K2086.061rosca esquerdaaço de usinagem fácil301856M610138,9696,7512,7123913114,37,2 sob consulta
K2086.081rosca esquerdaaço de usinagem fácil362258M812,51610,412915,875164714147,211,6 sob consulta
K2086.101rosca esquerdaaço de usinagem fácil43266,510M10151912,91410,519,05205613171014,5 sob consulta
K2086.121rosca esquerdaaço de usinagem fácil50306,512M1217,52215,4161222,2252265131913,417 sob consulta
K2086.141rosca esquerdaaço temperado5734814M14202516,91913,525,4257416221724 sob consulta
K2086.161rosca esquerdaaço temperado6440816M16222719,4211528,5752884152221,628,5 sob consulta
K2086.181rosca esquerdaaço temperado71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 sob consulta
K2086.201rosca esquerdaaço temperado77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 sob consulta
K2086.221rosca esquerdaaço temperado84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 sob consulta
K2086.251rosca esquerdaaço temperado94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 sob consulta
K2086.301rosca esquerdaaço temperado110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33