Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca macho, DIN ISO 12240-4
K0716

Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço estampado, temperado.Versão:peça zincada. Folga axial do rolamento 15 - 40 μm.Indicação:O mancal de rolamento de esferas endurecido apresenta lubrificação de longa duração e é vedado com placas de proteção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Terminais de rótula são utilizados principalmente para a transmissão de sequências de movimentos sem alinhamento exato.
Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um bico dosador de lubrificação funilado, de acordo com a norma DIN 3405/A.
A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um bico dosador de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0716 Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca macho, DIN ISO 12240-4 200 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca macho, DIN ISO 12240-4

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2DD1ABHH1KLL1αCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Limite máx. de
rotações n
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
K0716.06rosca direita6M6362096,759221227506501350 sob consulta
K0716.08rosca direita8M8422412910,525158,5°400010001300 sob consulta
K0716.10rosca direita10M1048281410,5122915445014501225 sob consulta
K0716.12rosca direita12M125432161214,533197,5°495018001125 sob consulta
K0716.16rosca direita16M166642211519402262502350975 sob consulta
K0716.20rosca direita20M20x1,57850251824,5472879003450825 sob consulta
K0716.22rosca direita22M22x1,58454282026512693003980725 sob consulta
K0716.061rosca esquerda6M6362096,759221227506501350 sob consulta
K0716.081rosca esquerda8M8422412910,525158,5°400010001300 sob consulta
K0716.101rosca esquerda10M1048281410,5122915445014501225 sob consulta
K0716.121rosca esquerda12M125432161214,533197,5°495018001125 sob consulta
K0716.161rosca esquerda16M166642211519402262502350975 sob consulta
K0716.201rosca esquerda20M20x1,57850251824,5472879003450825 sob consulta
K0716.221rosca esquerda22M22x1,58454282026512693003980725 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33