Grupos de mercadorias
Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial
K0709

Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peça de acoplamento e garra em aço.
Porca (DIN 439) em aço, qualidade 8.8.
Versão:Peça de acoplamento e flange, temperados e fosfatados.
Porca brunida.
Indicação:Acoplamentos de engate rápido com compensação de desalinhamento radial, adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. como união entre a haste do êmbolo e a unidade de movimento linear. A montagem e a desmontagem doacoplamento simples e robusto de duas partes são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando outros ajustes manuais. Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos usuais, através da rosca de conexão. O acoplamento não transmite torques. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0709 Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial 244 kB

Desenhos

Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

DD1LL1
mín.
L2L3
mín.
L4SWSW1Compesação de
deslocamento radial
X máx.
Cargas de tração e de
pressão admissíveis
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0709.06rosca fêmeaM62137,511-91819100,62,5 sob consulta
K0709.08rosca fêmeaM8264513,5-11,522,524130,74,5 sob consulta
K0709.10rosca fêmeaM103056,215-162927170,76,5 sob consulta
K0709.101rosca fêmeaM10x1,253056,215-162927170,76,5 sob consulta
K0709.12rosca fêmeaM1232,566,717,5-173430190,810 sob consulta
K0709.121rosca fêmeaM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 sob consulta
K0709.16rosca fêmeaM16398322-23423624118 sob consulta
K0709.161rosca fêmeaM16x1,5398322-23423624118 sob consulta
K0709.20rosca fêmeaM204493,525-23,545,54130130 sob consulta
K0709.201rosca fêmeaM20x1,54493,525-23,545,54130130 sob consulta
K0709.0614rosca machoM62137,5111491819100,62,5 sob consulta
K0709.0817rosca machoM8264513,51711,522,524130,74,5 sob consulta
K0709.1020rosca machoM103056,21620162927170,76,5 sob consulta
K0709.10201rosca machoM10x1,253056,21620162927170,76,5 sob consulta
K0709.1225rosca machoM1232,566,72125173430190,810 sob consulta
K0709.12251rosca machoM12x1,2532,566,72125173430190,810 sob consulta
K0709.1630rosca machoM163983253023423624118 sob consulta
K0709.16301rosca machoM16x1,53983253023423624118 sob consulta
K0709.2035rosca machoM204493,5293523,545,54130130 sob consulta
K0709.20351rosca machoM20x1,54493,5293523,545,54130130 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33