Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, DIN ISO 12240-4
K0718

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0718 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, DIN ISO 12240-4 184 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, DIN ISO 12240-4

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0718.05rosca direita5M533188611,1120913°7,54,3 sob consulta
K0718.06rosca direita6M6362096,7512,7221213°9,36 sob consulta
K0718.08rosca direita8M8422412915,87251513°16,711 sob consulta
K0718.10rosca direita10M1048281410,519,05291513°23,417,4 sob consulta
K0718.12rosca direita12M125432161222,22331913°3223,5 sob consulta
K0718.16rosca direita16M166642211528,57402215°52,732 sob consulta
K0718.20rosca direita20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 sob consulta
K0718.22rosca direita22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 sob consulta
K0718.051rosca esquerda5M533188611,1120913°7,54,3 sob consulta
K0718.061rosca esquerda6M6362096,7512,7221213°9,36 sob consulta
K0718.081rosca esquerda8M8422412915,87251513°16,711 sob consulta
K0718.101rosca esquerda10M1048281410,519,05291513°23,417,4 sob consulta
K0718.121rosca esquerda12M125432161222,22331913°3223,5 sob consulta
K0718.161rosca esquerda16M166642211528,57402215°52,732 sob consulta
K0718.201rosca esquerda20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 sob consulta
K0718.221rosca esquerda22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33