Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea igubal®, semelhante à DIN ISO 12240-4
K1466

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça de igumid® G,

calota do mancal de iglidur® W300.

Versão:preto.Indicação:O terminal de rótula apresenta uma alta durabilidade com cargas alternantes. Ele oferece resistência contra sujeira, poeira, fiapos, bem como contra corrosão e substâncias químicas. Ele é adequado para movimentos de rotação, de oscilação e lineares.
As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
Tolerâncias:O furo do anel interno possui tolerância conforme E10. O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1466 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea igubal®, semelhante à DIN ISO 12240-4 187 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea igubal®, semelhante à DIN ISO 12240-4

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCarga de tração
estática máx. N
em curto tempo
Carga de tração
estática máx N
a longo prazo
Carga transversal
máx N
em curto tempo
Carga transversal
máx N
a longo prazo
CADAces.PreçoEncomendar
K1466.104rosca direita5M4912271848611,1109915°1000500250125 sob consulta
K1466.105rosca direita5M5912271848611,1109915°1000500250125 sob consulta
K1466.106rosca direita6M61013302059712,712101114,5°1400700400200 sob consulta
K1466.108rosca direita8M813163624512915,816121412,5°21001050700350 sob consulta
K1466.110rosca direita10M10151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 sob consulta
K1466.110125rosca direita10M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 sob consulta
K1466.112rosca direita12M12182250346,5161222,222161712,5°36001800900450 sob consulta
K1466.112125rosca direita12M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°36001800900450 sob consulta
K1466.114rosca direita14M142025573881913,525,2525182211,5°400020001000500 sob consulta
K1466.116rosca direita16M16222764428211528,328212211,5°420021001300650 sob consulta
K1466.116150rosca direita16M16x1,5222764428211528,328212211,5°420021001300650 sob consulta
K1466.118150rosca direita18M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°460023001600800 sob consulta
K1466.120rosca direita20M202834775010251834,933253011,5°5400270021001050 sob consulta
K1466.120150rosca direita20M20x1,52834775010251834,933253011,5°5400270021001050 sob consulta
K1466.1041rosca esquerda5M4912271848611,1109915°1000500250125 sob consulta
K1466.1051rosca esquerda5M5912271848611,1109915°1000500250125 sob consulta
K1466.1061rosca esquerda6M61013302059712,712101114,5°1400700400200 sob consulta
K1466.1081rosca esquerda8M813163624512915,816121412,5°21001050700350 sob consulta
K1466.1101rosca esquerda10M10151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 sob consulta
K1466.1101251rosca esquerda10M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 sob consulta
K1466.1121rosca esquerda12M12182250346,5161222,222161712,5°36001800900450 sob consulta
K1466.1121251rosca esquerda12M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°36001800900450 sob consulta
K1466.1141rosca esquerda14M142025573881913,525,2525182211,5°400020001000500 sob consulta
K1466.1161rosca esquerda16M16222764428211528,328212211,5°420021001300650 sob consulta
K1466.1161501rosca esquerda16M16x1,5222764428211528,328212211,5°420021001300650 sob consulta
K1466.1181501rosca esquerda18M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°460023001600800 sob consulta
K1466.1201rosca esquerda20M202834775010251834,933253011,5°5400270021001050 sob consulta
K1466.1201501rosca esquerda20M20x1,52834775010251834,933253011,5°5400270021001050 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33