Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-4
K0723

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 6-10 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 12 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de ligação correspondem à DIN 648 série de formas E.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0723 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-4 186 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-4

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0723.101rosca esquerda10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 sob consulta
K0723.10rosca direita10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 sob consulta
K0723.121rosca esquerda12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 sob consulta
K0723.12125rosca direita12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 sob consulta
K0723.06rosca direita6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 sob consulta
K0723.081rosca esquerda8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 sob consulta
K0723.12rosca direita12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 sob consulta
K0723.16rosca direita17 -0,008M1624306746101411253320272245 sob consulta
K0723.10125rosca direita10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 sob consulta
K0723.20rosca direita20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 sob consulta
K0723.08rosca direita8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 sob consulta
K0723.201rosca esquerda20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 sob consulta
K0723.101251rosca esquerda10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 sob consulta
K0723.121251rosca esquerda12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 sob consulta
K0723.161rosca esquerda17 -0,008M1624306746101411253320272245 sob consulta
K0723.061rosca esquerda6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33