Grupos de mercadorias
Pino Quebra-Dedo DIN 11023
K2014

Pino Quebra-Dedo DIN 11023

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço galvanizado.Indicação:Os pinos quebra-dedo são usados, entre outras aplicações, para fixar pinos, tubos e hastes. Eles podem ser montados e desmontados manualmente em um tempo muito curto, sem ferramentas adicionais.
A aparência dos pinos quebra-dedo pode divergir do desenho e da ilustração indicados.
A dimensão nominal 21x45 é utilizada preferencialmente para a conexão de peças de aparelhos montados em três pontos.
Para a dimensão B máx. deve ser possível dobrar a alça com mola sobre o eixo ou veio sem impedimentos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2014 Pino Quebra-Dedo DIN 11023 272 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Pino Quebra-Dedo DIN 11023

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanho nominalDLB
máx.
B1
max.
B2
max.
D1
mín.
H
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K2014.05X325x324,5 +0,3/-0,2323611,572,518 sob consulta
K2014.06X426x425,5 +0,3/-0,242521493,622 sob consulta
K2014.08X428x427,5 +0,3/-0,242521593,622 sob consulta
K2014.10X4510x459,5 +0,3/-0,2455215123,622 sob consulta
K2014.12X4512x4511 ±0,5455215143,622 sob consulta
K2014.12X5512x5511 ±0,555601514422 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33