Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
K2081

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.

Versão:peça polida.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2081 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção 226 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2AB

DD1HH1KLL1L2αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2081.05rosca direita33185M58611,1119942135,76 sob consulta
K2081.06rosca direita36206M696,7512,7211046137,27,65 sob consulta
K2081.08rosca direita42248M812915,8752512541411,612,9 sob consulta
K2081.10rosca direita482810M101410,519,052814621314,518 sob consulta
K2081.12rosca direita543212M12161222,225321670131724 sob consulta
K2081.16rosca direita664216M16211528,5753721871528,539 sob consulta
K2081.20rosca direita785020M20x1,5251834,92545251031442,557 sob consulta
K2081.22rosca direita845422M22x1,5282038,104827111155768 sob consulta
K2081.25rosca direita946025M24x2,0312242,865530124156885 sob consulta
K2081.30rosca direita1107030M30x2,0372550,866351451788114 sob consulta
K2081.051rosca esquerda33185M58611,1119942135,76 sob consulta
K2081.061rosca esquerda36206M696,7512,7211046137,27,65 sob consulta
K2081.081rosca esquerda42248M812915,8752512541411,612,9 sob consulta
K2081.101rosca esquerda482810M101410,519,052814621314,518 sob consulta
K2081.121rosca esquerda543212M12161222,225321670131724 sob consulta
K2081.161rosca esquerda664216M16211528,5753721871528,539 sob consulta
K2081.201rosca esquerda785020M20x1,5251834,92545251031442,557 sob consulta
K2081.221rosca esquerda845422M22x1,5282038,104827111155768 sob consulta
K2081.251rosca esquerda946025M24x2,0312242,865530124156885 sob consulta
K2081.301rosca esquerda1107030M30x2,0372550,866351451788114 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33