Grupos de mercadorias
Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial e flange de aparafusamento
K0710

Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peça de acoplamento e flange em aço.
Porca (DIN 439), qualidade 8.8.
Versão:Peça de acoplamento e flange, temperados e fosfatados.
Porca brunida.
Indicação:

Acoplamentos de engate rápido, economizam espaço, oferecem compensação de desalinhamento radial e são adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. como elemento de união entre a haste do êmbolo e a unidade de movimento linear. A montagem e a desmontagem do acoplamento simples e robusto de duas partes são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando ajustes manuais. Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos convencionais,
através da rosca de conexão.

O acoplamento não transmite torques.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0710 Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial e flange de aparafusamento 231 kB

Desenhos

Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial e flange de aparafusamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

DD1D2D3AA1LL1
mín.
L2L3TSWCompesação de
deslocamento radial
X máx.
Cargas de tração e de
pressão admissíveis
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0710.06rosca fêmeaM6425,51014730,511-115,4100,62,5 sob consulta
K0710.08rosca fêmeaM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 sob consulta
K0710.10rosca fêmeaM10506,61117943,215-166,4170,76,5 sob consulta
K0710.101rosca fêmeaM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 sob consulta
K0710.12rosca fêmeaM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 sob consulta
K0710.121rosca fêmeaM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 sob consulta
K0710.16rosca fêmeaM166591522,512,56422-238,524118 sob consulta
K0710.161rosca fêmeaM16x1,56591522,512,56422-238,524118 sob consulta
K0710.20rosca fêmeaM2080111828177425-261030130 sob consulta
K0710.201rosca fêmeaM20x1,580111828177425-261030130 sob consulta
K0710.0614rosca machoM6425,51014730,51114115,4100,62,5 sob consulta
K0710.0817rosca machoM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 sob consulta
K0710.1020rosca machoM10506,61117943,21620166,4170,76,5 sob consulta
K0710.10201rosca machoM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 sob consulta
K0710.1225rosca machoM12556,611191053,2212520,56,4190,810 sob consulta
K0710.12251rosca machoM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 sob consulta
K0710.1630rosca machoM166591522,512,5642530238,524118 sob consulta
K0710.16301rosca machoM16x1,56591522,512,5642530238,524118 sob consulta
K0710.2035rosca machoM208011182817742935261030130 sob consulta
K0710.20351rosca machoM20x1,58011182817742935261030130 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33