Группы товаров
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, возможность автоматизации, форма B, без натяжной штанги
K2054_B

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, возможность...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Быстрозажимные устройства для тяжелой обработки особенно удобны для ручного зажатия с коротким временем зажима.

Натяжная штанга поворачивается на 90° в зависимости от скорости вращения ударного гайковерта и обеспечивает быстрый зажим. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз.
Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Приведение в действие:Ударный гайковерт с регулируемым крутящим моментом.
В случае применения автоматизированного исполнительного элемента, например ударного гайковерта с регулируемым крутящим моментом, для отворачивания и затягивания разрешается применять не более 50 % от максимального момента затяжки или указанного максимального зажимного усилия.
Преимущества:- Возможность автоматизации
- Высокие усилия зажатия
- Быстрое зажатие
Указание на чертеже:
1) Поворотный такт
2) Ход при зажиме
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2054_B Поворотные зажимы для тяжелой обработки, возможность автоматизации, форма B, без натяжной штанги 161 kB

Чертежи

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, возможность автоматизации, форма B, без натяжной штанги

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаТип формыBB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2054.1060с правым поворотомBбез прижимной штанги907011801391115302950111019 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33