- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- K0912
Зажимы поворотные
- K0912
Натяжные штанги для поворотных зажимов
- K0915
Ручка с резьбовым креплением
- K0916
Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента
- K0925
Зажим, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K0926
Зажим поворотный мини
- K2133
Поворотные зажимы Mini с фиксирующей функцией
- K2054
Поворотные зажимы для тяжелой обработки возможность автоматизации
- K2053
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима возможность автоматизации
- K2158
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации
- K1388
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1815
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1814
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый
- K1818
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчивающийся, с фланцем
- K1820
Резьбовой фланец из алюминия
- K1816
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1817
Адаптер для поворотного зажима
- K1812
Поворотный зажим с пневматическим приводом блочный корпус
- K1813
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1862
Зажимы поворотные гидравлические компактные двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1863
Зажимная планка для гидравлического компактного поворотного зажима
- K1864
Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1865
Зажимная планка для гидравлического поворотного зажима
- K0927
Держатель, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K1870
Натяжитель вращающегося рычага пневматический, двустороннего действия
- K1856
Гидравлический натяжитель вращающегося рычага двойного/простого действия, с пружинным возвратом
- K1857
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага
- K1819
Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем
- K1858
Гидравлический рычажный зажим двойного действия
- K1232
Крепёжные болты из стали
- K2068
Крепежный болт универсальный
- K2069
Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта
- K2070
Зажимное кольцо для универсального крепежного болта
- K2071
Удлинители для универсального крепежного болта
- K2072
Планка с упорами для универсального крепежного болта
- K1228
Плавающий зажим
- K1227
Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок
- K1490
Зажимные кулачки для плавающих зажимов
- K2188
Плавающий зажим, сталь
- K0019
Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1862_AЗажимы поворотные гидравлические компактные,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Компактные поворотные зажимы предназначены для зажимных устройств, в которых точки зажима должны быть свободны при извлечении или установке. Они также подходят для стесненных условий установки. Компактные поворотные зажимы работают как тяговые цилиндры одностороннего или двустороннего действия. На выбор предлагается три типа корпуса для компактных поворотных зажимов, а также различные способы активации. Движение зажатия инициируется в результате наложения поворотного и подъемного движений. Фактический ход зажима осуществляется при линейном перемещении. Доступно большое количество вариантов с левым или правым углом поворота 90°. Материал:Корпус и поршень из стали. Уплотнение из НБК.Исполнение: Вороненый корпус. Закаленный поршень.Указание:Если допустимый объемный расход на поворотном зажиме превышен, необходимо установить обратный дроссельный клапан. Допустимое рабочее давление поворотного зажима зависит от длины зажимной планки. При монтаже зажимных планок их необходимо удерживать на месте, чтобы не повредить шариковую направляющую поворотного зажима. В зависимости от вентиляционного соединения металлокерамический фильтр необходимо заменить резьбовой пробкой на поворотных зажимах одностороннего действия.
Зажимная планка для компактного поворотного зажима не входит в комплект поставки.
Соблюдайте указания по технике безопасности.Приведение в действие:– Резьбовое соединение. – Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом. – Просверленные каналы.Технические данные:Макс. рабочее давление: 350 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Компактная конструкция. – Множество вариантов. – Доступ к заготовке без столкновений.По запросу:Увеличенный диаметр поршня и ход поршня, больше углов поворота, различные крепления зажимной планки, с контролем положения.Принадлежности:Компактная зажимная планка для поворотного зажима K1863.Объем поставки– 1 шлицевая гайка M27x1,5 (только при компактном поворотном зажиме K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200). – 1 винт или гайка для крепления зажимной планки.Указание на чертеже:Форма AGW: фланец вверху, Резьбовое соединение Форма AOF: фланец вверху, Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом Форма BGW: фланец внизу, Резьбовое соединение Форма BOW: фланец внизу, Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом Форма C: ввертная резьба
1) Монтажный контур 2) См. принадлежности 3) В цилиндрах одностороннего действия соединение оснащено встроенным металлокерамическим фильтром 4) с поворотом влево 5) с поворотом вправо 6) Входит в комплект поставки Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | Способ присоединения | Направление поворота | Диаметр поршня | Рабочие перемещение | B | B1 | B2 | В3
| B4 | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1862.14081104190100 | A | двустороннего действия | резьбовое соединение | справа | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 |  | | по запросу | | K1862.14081204190100 | A | двустороннего действия | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | справа | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 |  | | по запросу | | K1862.14081104190200 | A | двустороннего действия | резьбовое соединение | слева | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 |  | | по запросу | | K1862.14081204190200 | A | двустороннего действия | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | слева | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 |  | | по запросу | | K1862.14062104190100 | A | одностороннего действия | резьбовое соединение | справа | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 |  | | по запросу | | K1862.14062204190100 | A | одностороннего действия | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | справа | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 |  | | по запросу | | K1862.14062104190200 | A | одностороннего действия | резьбовое соединение | слева | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 |  | | по запросу | | K1862.14062204190200 | A | одностороннего действия | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | слева | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 |  | | по запросу | |
Номер заказа | Форма | Тип формы | Способ присоединения | Направление поворота | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Объемный поток макс. (см³/с) | Маслоемкость/ ход (см³) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1862.14081104190100 | A | двустороннего действия | резьбовое соединение | справа | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 |  | | по запросу | | K1862.14081204190100 | A | двустороннего действия | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | справа | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 |  | | по запросу | | K1862.14081104190200 | A | двустороннего действия | резьбовое соединение | слева | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 |  | | по запросу | | K1862.14081204190200 | A | двустороннего действия | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | слева | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,2 |  | | по запросу | | K1862.14062104190100 | A | одностороннего действия | резьбовое соединение | справа | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 |  | | по запросу | | K1862.14062204190100 | A | одностороннего действия | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | справа | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 |  | | по запросу | | K1862.14062104190200 | A | одностороннего действия | резьбовое соединение | слева | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 |  | | по запросу | | K1862.14062204190200 | A | одностороннего действия | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | слева | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|