Группы товаров
Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу
K1864_B

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Поворотные зажимы предназначены для зажимных устройств, в которых точки зажима должны быть свободны при извлечении или установке. Поворотные зажимы работают как тяговые цилиндры одностороннего или двустороннего действия. На выбор предлагается три типа корпуса для поворотных зажимов, а также различные способы активации. Движение зажатия инициируется в результате наложения поворотного и подъемного движений. Фактический ход зажима осуществляется затем при линейном перемещении. Доступно большое количество вариантов с левым или правым углом поворота 90°. Поворотные зажимы долговечны, так как имеют металлический скребок для защиты от стружки, а защита от перегрузок предохраняет поворотный механизм от повреждений в случае блокировки процесса поворота.Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Если допустимый объемный расход на поворотном зажиме превышен, необходимо установить обратный дроссельный клапан.
Допустимое рабочее давление поворотного зажима зависит от длины зажимной планки.
При монтаже зажимных планок их необходимо удерживать на месте, чтобы не повредить шариковую направляющую поворотного зажима.
В зависимости от вентиляционного соединения металлокерамический фильтр необходимо заменить резьбовой пробкой на поворотных зажимах одностороннего действия.

Зажимная планка для поворотного зажима не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
– Просверленные каналы.
Технические данные:Макс. рабочее давление: 500 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Встроенная защита от перегрузки.
– Доступ к заготовке без столкновений.
– Множество вариантов.
– Подача давления через различные варианты подключения.
По запросу:Увеличенный диаметр поршня и ход поршня, больше углов поворота, различные крепления зажимной планки, с контролем положения.Принадлежности:Зажимная планка для поворотного зажима K1865.Объем поставкиВ объем поставки входит 1 винт или гайка для крепления зажимной планки.Указание на чертеже:
Форма A: фланец вверху
Форма B: фланец внизу
Форма C: ввертная резьба

1) Монтажный контур
2) См. принадлежности
3) В цилиндрах одностороннего действия соединение оснащено встроенным металлокерамическим фильтром
4) с поворотом влево
5) с поворотом вправо
6) Зажим
7) Ослабление или удаление воздуха при цилиндрах одностороннего действия
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
Диаметр
поршня
Рабочие
перемещение
B

B1D1D2D4GG1HH2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101105190211Bдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25101105190111Bдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25101205190211Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25101205190111Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25251105190111Bдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 по запросу
K1864.25251105190211Bдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 по запросу
K1864.25251205190111Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 по запросу
K1864.25251205190211Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 по запросу
K1864.40131105190211Bдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40131105190111Bдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40131205190111Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40131205190211Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40251105190111Bдвустороннего действиярезьбовое соединениесправа4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 по запросу
K1864.40251105190211Bдвустороннего действиярезьбовое соединениеслева4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 по запросу
K1864.40251205190111Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 по запросу
K1864.40251205190211Bдвустороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 по запросу
K1864.25102105190111Bодностороннего действиярезьбовое соединениесправа2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25102105190211Bодностороннего действиярезьбовое соединениеслева2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25102205190111Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.25102205190211Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 по запросу
K1864.40132105190111Bодностороннего действиярезьбовое соединениесправа4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40132105190211Bодностороннего действиярезьбовое соединениеслева4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40132205190111Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомсправа4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
K1864.40132205190211Bодностороннего действияфланцевое соединение с уплотнительным кольцомслева4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 по запросу
Номер заказаФормаH4H5H7H8H9H10LL6L7SWОбъемный
поток макс.
(см³/с)
Маслоемкость/
ход (см³)
Маслоемкость/
обратный ход
(см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101105190211B11981084,55655015273,23,28,8 по запросу
K1864.25101105190111B11981084,55655015273,23,28,8 по запросу
K1864.25101205190211B11981084,55655015273,23,28,8 по запросу
K1864.25101205190111B11981084,55655015273,23,28,8 по запросу
K1864.25251105190111B1191025100,55655015273,2617 по запросу
K1864.25251105190211B1191025100,55655015273,2617 по запросу
K1864.25251205190111B1191025100,55655015273,2617 по запросу
K1864.25251205190211B1191025100,55655015273,2617 по запросу
K1864.40131105190211B111091394,5685652840101027,7 по запросу
K1864.40131105190111B111091394,5685652840101027,7 по запросу
K1864.40131205190111B111091394,5685652840101027,7 по запросу
K1864.40131205190211B111091394,5685652840101027,7 по запросу
K1864.40251105190111B11101025107,5685652840101644 по запросу
K1864.40251105190211B11101025107,5685652840101644 по запросу
K1864.40251205190111B11101025107,5685652840101644 по запросу
K1864.40251205190211B11101025107,5685652840101644 по запросу
K1864.25102105190111B11981084,55655015273,23,2- по запросу
K1864.25102105190211B11981084,55655015273,23,2- по запросу
K1864.25102205190111B11981084,55655015273,23,2- по запросу
K1864.25102205190211B11981084,55655015273,23,2- по запросу
K1864.40132105190111B111091394,56856528401010- по запросу
K1864.40132105190211B111091394,56856528401010- по запросу
K1864.40132205190111B111091394,56856528401010- по запросу
K1864.40132205190211B111091394,56856528401010- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33