Groupes de marchandise
Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme F
K1368_F

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Protection des arêtes en EPDM ou en PVC.
Joint en caoutchouc mousse EPDM.
Finition :noir.Nota :En plus de protéger les arêtes, ces profilés assurent également une fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté sur d'autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. En fonction de sa forme, le profilé en caoutchouc mousse peut être utilisé dans les domaines d'application les plus divers.

Nous recommandons de comprimer le joint des profilés d'étanchéité de protection des arêtes de 50 % au maximum (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé entre 30 et 40 %.
Ces spécifications sont des recommandations ; dans la pratique, elles dépendent de l'application et des pièces utilisées.
Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1368_F Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme F 272 kB
 Informations techniques protection des arêtes vives 23,9 kB

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseLPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

B1HCAOAcc.PrixCommander
K1368.510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 Sur demande
K1368.510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 Sur demande
K1368.510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 Sur demande
K1368.510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 Sur demande
K1368.510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33