Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18 mm.Accessoires :Verrou quart de tour en Inox K1106.
Verrou quart de tour fermant à clé en Inox K1107.
Verrou quart de tour inox avec actionnement à manette K1108.
Verrou quart de tour inox avec poignée en T K1109.
Verrou quart de tour inox avec poignée en L K1110.
Verrou quart de tour en Inox pour locaux sanitaires K1111.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1114 Came en inox pour verrou quart de tour 227 kB

Dessins

Came en inox pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2B

B1A pour H = 18L

Adapté au verrou quart de tour KIPP

CAOAcc.PrixCommander
K1114.245X180avec butéedroite19,58,11845K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 Sur demande
K1114.245X200avec butéecoudées vers le bas19,58,12045K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 Sur demande
K1114.245X240avec butéecoudées vers le bas19,58,12445K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 Sur demande
K1114.245X280avec butéecoudées vers le bas19,58,12845K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 Sur demande
K1114.245X320avec butéecoudées vers le bas19,58,13245K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 Sur demande
K1114.245X340avec butéecoudées vers le bas19,58,13445K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 Sur demande
K1114.245X360avec butéecoudées vers le bas19,58,13645K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 Sur demande
K1114.245X380avec butéecoudées vers le bas19,58,13845K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 Sur demande
K1114.245X400avec butéecoudées vers le bas19,58,14045K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 Sur demande
K1114.245X420avec butéecoudées vers le bas19,58,14245K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33