Groupes de marchandise
Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc
K2272

Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Adaptateur en plastique ou en zinc.Nota :Les adaptateurs pour cames sont utilisés en association avec les cames pour verrous quart de tour ou l’adaptateur pour tiges (K2271). Ces adaptateurs permettent d’obtenir un verrouillage à 1, 2 ou 3 points avec levier pivotant (K2269).Accessoires :K2269 Levier pivotant en plastique.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2244 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2272 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc 232 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins (aperçu complet)

Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc

Adaptateur pour cames en zinc forme A

plus d'infos

Dessins

Adaptateur pour cames en zinc forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

DHH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2272.116A284,35438167,3 Sur demande

Adaptateur pour cames en plastique forme B

plus d'infos

Dessins

Adaptateur pour cames en plastique forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2272.016B27,55,5954,5381610 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33