Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Butées en plastique.Finition :Plastique noir.Nota :Les butées pour tiges rondes servent à former un système de verrouillage à 2 ou 3 points avec des tiges rondes (K2274). Ces butées permettent par ex. de garantir qu’une porte d’armoire électrique ne peut pas être ouverte lorsqu’elle est fermée.Accessoires :K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2276 Butées en plastique pour tiges rondes 243 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins

Butées en plastique pour tiges rondes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1DHH1H2H3LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K2276.08256,382214,548,337188,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33