Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Demi-cylindre profilé en laiton, zinc ou plastique.Finition :Zinc nickelé.Nota :Les demi-cylindres profilés peuvent être utilisés en association avec les leviers pivotants. Les demi-cylindres profilés sont montés dans les leviers pivotants et servent notamment à sécuriser les armoires électriques. Le cylindre de fermeture est un demi-cylindre qui ne peut être fermé que d’un seul côté (extérieur).

Forme A : Les demi-cylindres profilés de forme A sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est différent, ce qui signifie que chaque serrure ne peut être ouverte qu’avec les deux clés fournies.

Forme B : Les demi-cylindres profilés de forme B sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

Forme C : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 3 mm.

Forme D : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 5 mm.

Forme E : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 6 mm.

Forme F : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 7 mm.

Forme G : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 8 mm.

Forme H : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 6 mm.

Forme I : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 10 mm.

Forme J : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 7 mm.

Forme K : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 8 mm.

Forme L : Demi-cylindre profilé à fente.

Forme M : Insert de moule.

Forme N : Insert de moule autobloquant.
Accessoires :K2268 Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé.
K2269 Levier pivotant en plastique.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2270 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant 193 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins (aperçu complet)

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme A

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.00Demi-cylindre profiléà fermeture différenteAlaitonclé1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme B

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.01Demi-cylindre profiléfermeture simultanéeBzincclé1017M533194030,5 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme C

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.02Demi-cylindre profiléVerrouillage de l’insert de mouleCzincdouble empreinte 3 mm1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme D

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.03Demi-cylindre profiléVerrouillage de l’insert de mouleDzincdouble empreinte 5 mm1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme E

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.04Demi-cylindre profiléVerrouillage de l’insert de mouleEzinccarré 6 mm1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme F

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.05Demi-cylindre profiléVerrouillage de l’insert de mouleFzinccarré 7 mm1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme G

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme G

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.06Demi-cylindre profiléVerrouillage de l’insert de mouleGzinccarré 8 mm1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme H

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme H

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.07Demi-cylindre profiléVerrouillage de l’insert de mouleHzincClé à trois°pans 6°mm1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme I

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.08Demi-cylindre profiléVerrouillage de l’insert de mouleIzinc-1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme J

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme J

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.09Demi-cylindre profiléVerrouillage de l’insert de mouleJzincClé à trois°pans 7°mm1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme K

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.10Demi-cylindre profiléVerrouillage de l’insert de mouleKzinctriangulaire 8 mm1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme L

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme L

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1FormeMatière du corps de baseActionnementB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.11Demi-cylindre profiléVerrouillage de l’insert de mouleLzincfente1017M533194031 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme M

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme M

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Matière du corps de baseFormeB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.12Insert de mouleObturateurGF30M10175,533194030,5 Sur demande

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme N

plus d'infos

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme N

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Matière du corps de baseFormeB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2270.13Insert de mouleObturateurGF30N10175,533194030,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33