Groupes de marchandise
Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par deux méplats
K1353

Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Boîtier, actionneur et écrou de fixation en inox 1.4404.
Joints toriques en silicone, rouges ou bleus, conformes FDA.
Vis de blocage en inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour satisfait aux exigences en matière d'hygiène des normes DIN EN ISO 14159 et DIN EN 1672-2.
Il est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Les joints toriques (conformes FDA) empêchent la pénétration de liquide et la formation de salissures.

IP65 / IP67 / IP69K conformes aux normes DIN EN 60529 / DIN 40050.

Merci de commander séparément la lame souhaitée. Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille K1335.113
Clé à œillet/clé à fourche K1362.16
Embout de protection K1362.1613
Came pour verrous quart de tour en inox K1340.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1353 Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par deux méplats 233 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par deux méplats

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur des composantsActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1353.18rougedeux méplats2818 Sur demande
K1353.181bleudeux méplats2818 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33