Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Cadre en polyamide PA66 GF25 V-0.
PLaque en élastomère EPDM, résistance au craquelage par l'ozone selon DIN 53509, niveau 0 (meilleur niveau).
Joint TPE TPV.
Finition :Noir.Nota :Les plaques d'introduction de câbles conviennent au guidage des câbles sans connecteur (câbles non surmoulés). Des câbles, tubes, tuyaux pneumatiques et hydrauliques peuvent être introduits.

L'introduction des câbles peut être réalisée sans outils. La plaque en élastomère offre une étanchéité et une décharge de traction optimale. Les ouvertures non nécessaires restent fermées solidement et de façon étanche.

Disponible dans différentes configurations d'ouvertures et également en version sans ouvertures.

Indice de protection IP66.

Certificats / normes respectées :
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Plage de température :-30 °C jusqu’à +100 °CMontage :Découpe de montage de 36 x 112 mm.

Les plaques d'introduction de câbles peuvent s'encliqueter dans la découpe de montage via des crochets (pour des épaisseurs de tôles comprises entre 1,5 - 2,0 mm).
Pour des épaisseurs de tôles supérieures à 2,0 mm ou des applications pouvant nécessiter un assemblage vissé, les plaques d'introduction de câbles peuvent être fixés à l'aide de perçages avec des vis de la taille M5.
Indication de dessin :
1) Découpe pour montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2254 Plaque d'introduction de câbles 292 kB

Dessins

Plaque d'introduction de câbles

Sélection/filtre d'articles

Référence

Nombre max. de
passages
Pour
conduits
Nombre x Ø câble
CAOAcc.PrixCommander
K2254.241101114x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 Sur demande
K2254.2412011212x8-12 Sur demande
K2254.241301132x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 Sur demande
K2254.241401146X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 Sur demande
K2254.2417011717X5-9,2 Sur demande
K2254.2417021711X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 Sur demande
K2254.2422012216X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 Sur demande
K2254.2423022323X4,1-8,1 Sur demande
K2254.2429012929X3-6,5 Sur demande
K2254.240000-- Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33