Groupes de marchandise
Verrous quart de tour en zinc pour les pompiers, DIN 14925
K2219

Verrous quart de tour en zinc pour les pompiers, DIN 14925

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Actionnement et boîtier en zinc injecté haute pression.
Écrou en acier.
Finition :Actionnement et boîtier chromés.
Écrou zingué.
Nota :Serrure à verrou quart de tour conçue pour une utilisation par les pompiers.
Épaisseurs de portes de 0 à 4 mm.
Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°.

Merci de commander séparément le modèle de came souhaité.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Mode d'emploi :La serrure ne peut être ouverte que par des professionnels. En guise de clé, on peut utiliser aussi bien la lame d’une hache de pompier conforme à la norme DIN 14924 qu’une clé d’hydrante A ou B conforme à la norme DIN 3223 ou encore une clé d’accouplement BC conforme à la norme DIN 14822-1.Accessoires :Cames en acier K2244 ou en inox K2221 sans butée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2219 Verrous quart de tour en zinc pour les pompiers, DIN 14925 221 kB

Dessins

Verrous quart de tour en zinc pour les pompiers, DIN 14925

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDHH1H2S
max.
SWActionnementCAOAcc.PrixCommander
K2219.45424526,135,63442Serrure de pompier DIN14925 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33