Groupes de marchandise
Presse-étoupes CEM en Inox
K2249

Presse-étoupes CEM en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4305.
Insert à lamelles en polyamide (PA6).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Joint torique en NBR.

Finition :Nickelé.Nota :Presse-étoupes avec filetage métrique selon NF EN 60423. Pour les câbles et lignes avec blindage. L'étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d'étanchéité.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).

Les presse-étoupes sont utilisés pour l'insertion de câbles et de lignes fixes dans les boîtiers, les diviseurs et les caissons.
Plage de température :Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2249 Presse-étoupes CEM en Inox 271 kB

Dessins

Presse-étoupes CEM en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1H
max.
LSW1SW2Couple de serrage max.
pour SW1
Nm
couple de serrage max.
pour SW2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2249.16150M16x1,55-930517173,53,5 Sur demande
K2249.20150M20X1,59-1333,5622223,53,5 Sur demande
K2249.25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 Sur demande
K2249.32150M32x1,514-2038834341212 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33