Groupes de marchandise
Verrous quart de tour avec poignée en L en zinc, diamètre du boîtier 32 mm
K2412

Verrous quart de tour avec poignée en L en zinc, diamètre du...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier, manette et écrou en zinc injecté haute pression.
Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition :Boîtier et manette : laqué poudre noir.
Écrou : zingué.
Nota :Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante). L'écrou de fixation est pourvu de pattes de mise à la terre.

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 101 ou 1333).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Came pour verrou quart de tour en acier K1114.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2412 Verrous quart de tour avec poignée en L en zinc, diamètre du boîtier 32 mm 132 kB

Dessins

Verrous quart de tour avec poignée en L en zinc, diamètre du boîtier 32 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

ActionnementFinition

HS
max.
CAOAcc.PrixCommander
K2412.1182poignée en L-188 Sur demande
K2412.2182poignée en L verrouillablefermeture 101188 Sur demande
K2412.3182poignée en L verrouillablefermeture 1333188 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33