Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide (PA 6).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Finition :Gris clair RAL 7035.Nota :Presse-étoupes avec filetage de raccordement métrique conforme à la norme DIN EN 60423. L’étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d’étanchéité.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).

Les presse-étoupes sont utilisés pour l’insertion de câbles et de conduits fixes dans les boîtiers, les diviseurs ou les caissons.

Dans le cas des presse-étoupes avec joint plat, des décolorations peuvent apparaître sur la surface d’appui du presse-étoupe. Elles n’entravent pas le bon fonctionnement du composant et ne sont pas visibles une fois celui-ci installé.
Plage de température :Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Indication de dessin :
1) Joint plat à partir de M32x1,5
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2245 Presse-étoupes en plastique 189 kB

Dessins

Presse-étoupes en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D

D1H
max.
LSW1SW2Couple de serrage max.
pour SW1
Nm
couple de serrage max.
pour SW2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2245.121500avec longueur de filetage standardM12X1,53-6,531815151,51,5 Sur demande
K2245.161500avec longueur de filetage standardM16x1,55-9,535,5820202,52,5 Sur demande
K2245.201500avec longueur de filetage standardM20X1,58-1336824243,53,5 Sur demande
K2245.251500avec longueur de filetage standardM25x1,511-17438292955 Sur demande
K2245.321500avec longueur de filetage standardM32x1,515-215010363655 Sur demande
K2245.401500avec longueur de filetage standardM40X1,519-28511046467,57,5 Sur demande
K2245.161510avec filetage longM16x1,55-9,542,51520202,52,5 Sur demande
K2245.201510avec filetage longM20X1,58-13431524243,53,5 Sur demande
K2245.251510avec filetage longM25x1,511-175015292955 Sur demande
K2245.321510avec filetage longM32x1,515-215515363655 Sur demande
K2245.401510avec filetage longM40X1,519-28591846467,57,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33