Groupes de marchandise
Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
K2238

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA.
Insert de serrage en inox 1.4301.

Finition :Bleu, similaire à RAL 5015.
Insert de serrage brut.
Nota :Les profilés de protection des arêtes sont conçus pour adoucir, habiller et décorer les arêtes en tôle, de sorte qu’aucune étape d’usinage supplémentaire ne soit nécessaire.

Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +200 °C.Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2238 Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA 190 kB

Dessins (aperçu complet)

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme A

plus d'infos

Dessins

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

HPlage de serrage
mm
LRayon de courbure minimal
mm
CAOAcc.PrixCommander
K2238.010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=10 Sur demande
K2238.010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=10 Sur demande
K2238.010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=10 Sur demande
K2238.010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=10 Sur demande
K2238.010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=10 Sur demande

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme B

plus d'infos

Dessins

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

HPlage de serrage
mm
LRayon de courbure minimal
mm
CAOAcc.PrixCommander
K2238.114X2000B1014,53,0-4,02000A=45 B=120 C=30 D=30 Sur demande
K2238.114X5000B1014,53,0-4,05000A=45 B=120 C=30 D=30 Sur demande
K2238.114X10000B1014,53,0-4,010000A=45 B=120 C=30 D=30 Sur demande
K2238.114X20000B1014,53,0-4,020000A=45 B=120 C=30 D=30 Sur demande
K2238.114X50000B1014,53,0-4,050000A=45 B=120 C=30 D=30 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33