Groupes de marchandise
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts
K2413

Cames en acier pour verrous quart de tour compacts

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=13,5 mm.Accessoires :Verrou quart de tour compact à actionnement par manette K2410.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2413 Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 151 kB

Dessins

Cames en acier pour verrous quart de tour compacts

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2BB1A pour H = 13,5L

Adapté au verrou quart de tour KIPP

CAOAcc.PrixCommander
K2413.0124X075sans butéecoudées vers le haut126,17,524- Sur demande
K2413.0124X135sans butéedroite126,113,524- Sur demande
K2413.0124X195sans butéecoudées vers le bas126,119,524- Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33