Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable (PA).Finition :noir.Nota :Poignée d'ouverture pratique pour verrou quart de tour avec un diamètre de tête de 30 mm maxi. En cas d'utilisation de la poignée d'ouverture, la cote «A» du verrou quart de tour diminue de 2,5 mm.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0534 Poignées d'ouverture 199 kB

Dessins

Poignées d'ouverture
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33