Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Profilés d’étanchéité de montage conventionnels en PVC à insérer dans les canaux d’étanchéité, les rainures ou les profilés en U.

Ces profilés à lèvres assurent l’étanchéité des composants et les protègent de manière fiable contre les influences extérieures.
Matière :PVC.Finition :noir.Nota :57 ± 5 Shore A.

Respecter les tolérances de la norme DIN 16941.
Utilisation :- Construction d’armoires électriques
- Construction de machines et d’installations
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres
Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. Lorsqu’il est inséré manuellement, le profilé à lèvres se bloque dans un espace ou un canal entre deux arêtes.Sur demande :D’autres longueurs.Indication de dessin :
1) Plage de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2398 Profilés à lèvres en PVC 197 kB

Dessins

Profilés à lèvres en PVC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HH1LPlage de serrage
mm
CAOAcc.PrixCommander
K2398.0170X200011179,5200010 Sur demande
K2398.0170X500011179,5500010 Sur demande
K2398.0170X1000011179,51000010 Sur demande
K2398.0170X2000011179,52000010 Sur demande
K2398.0195X20001119,511,5200010 Sur demande
K2398.0195X50001119,511,5500010 Sur demande
K2398.0195X100001119,511,51000010 Sur demande
K2398.0195X200001119,511,52000010 Sur demande
K2398.0215X20001121,513,5200010 Sur demande
K2398.0215X50001121,513,5500010 Sur demande
K2398.0215X100001121,513,51000010 Sur demande
K2398.0215X200001121,513,52000010 Sur demande
K2398.0275X20001127,519,5200010 Sur demande
K2398.0275X50001127,519,5500010 Sur demande
K2398.0275X100001127,519,51000010 Sur demande
K2398.0275X200001127,519,52000010 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33