Groupes de marchandise
Cames en acier pour verrous quart de tour à compression avec hauteur de came réglable
K0532

Cames en acier pour verrous quart de tour à compression avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :*Le filetage permet un réglage de la languette jusqu'à 19 mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0532 Cames en acier pour verrous quart de tour à compression avec hauteur de came réglable 182 kB

Dessins

Cames en acier pour verrous quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AB

B1B2LAdapté au verrou quart de tour KIPP

CAOAcc.PrixCommander
K0532.1000X590sans butéedroite40-5919108,233K0531 Sur demande
K0532.1140X730sans butée-26-45 / 52-7319108,233K0531 Sur demande
K0532.1275X860sans butée-12-32 / 68-8619108,233K0531 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33