Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Polyamide (PA 6).
Laiton.
Inox 1.4301.

Finition :Plastique gris clair RAL 7035.
Laiton nickelé.
Inox poli.
Nota :Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes et des accessoires.Plage de température :-40 °C jusqu'à +100 °C (plastique).
-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2250 Écrous pour presse-étoupes 117 kB

Dessins

Écrous pour presse-étoupes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseD

HSW1Couple de serrage max.
pour SW1
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2250.012150polyamideM12X1,55171,5 Sur demande
K2250.016150polyamideM16x1,55222,5 Sur demande
K2250.020150polyamideM20X1,56273,5 Sur demande
K2250.025150polyamideM25x1,56325 Sur demande
K2250.032150polyamideM32x1,57415 Sur demande
K2250.040150polyamideM40X1,57507,5 Sur demande
K2250.11215laitonM12X1,52,8153,5 Sur demande
K2250.11615laitonM16x1,52,8193,5 Sur demande
K2250.12015laitonM20X1,53243,5 Sur demande
K2250.12515laitonM25x1,53,5306,7 Sur demande
K2250.13215laitonM32x1,543612 Sur demande
K2250.14015laitonM40X1,554613,5 Sur demande
K2250.21215acier inoxydableM12X1,52,8143,5 Sur demande
K2250.21615acier inoxydableM16x1,52,8193,5 Sur demande
K2250.22015acier inoxydableM20X1,53243,5 Sur demande
K2250.22515acier inoxydableM25x1,53,5306,7 Sur demande
K2250.23215acier inoxydableM32x1,543612 Sur demande
K2250.24015acier inoxydableM40X1,554613,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33