Groupes de marchandise
Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle
K0520

Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Clé en argentan.
Finition :Corps et actionnement chromés.Nota :Petit verrou quart de tour fermant à clé, utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Ces verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.

Commander le modèle de came souhaité séparément.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Sur demande :Verrouillage à fermeture différente.Accessoires :Came en acier pour verrou quart de tour en acier K0521.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0520 Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle 153 kB

Dessins

Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle

Sélection/filtre d'articles

Référence

ActionnementHSWCAOAcc.PrixCommander
K0520.131clés identiques1320 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33