Groupes de marchandise
K1113

Verrous quart de tour en zinc, modèle long, diamètre du boîtier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.Finition :Corps et actionnement chromés.Nota :Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier K1114.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 3 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1113 Verrous quart de tour en zinc, modèle long 218 kB

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

ActionnementS
max.
SWCAOAcc.PrixCommander
K1113.1830130carré 8 mm1827 Sur demande
K1113.4030130double empreinte 3 mm1827 Sur demande
K1113.2030130fente1827 Sur demande
K1113.8730130Clé à trois°pans 7°mm1827 Sur demande
K1113.1840140carré 8 mm1827 Sur demande
K1113.4040140double empreinte 3 mm1827 Sur demande
K1113.2040140fente1827 Sur demande
K1113.8740140Clé à trois°pans 7°mm1827 Sur demande
K1113.1850150carré 8 mm1827 Sur demande
K1113.4050150double empreinte 3 mm1827 Sur demande
K1113.2050150fente1827 Sur demande
K1113.8750150Clé à trois°pans 7°mm1827 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33