Groupes de marchandise
Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
K2239

Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA.
Insert de serrage en inox 1.4301.

Finition :Bleu, similaire à RAL 5015.
Insert de serrage brut.
Nota :En plus de protéger les arêtes, ces profilés assurent également une fonction d’étanchéité contre l’humidité, la poussière et la saleté vis-à-vis d’autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. En fonction de sa forme, le joint peut être utilisé dans les domaines d’application les plus divers.

Pour les profilés d’étanchéité et de protection des arêtes, nous recommandons de comprimer le joint à 50 % max. (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé à 30-40 %.
Ces indications sont des recommandations, elles sont à adapter dans la pratique en fonction de l’application et des pièces montées.

Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +200 °C.Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2239 Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA 201 kB

Dessins (aperçu complet)

Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA

Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme A

plus d'infos

Dessins

Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

HH1Plage de serrage
mm
LRayon de courbure minimal
mm
CAOAcc.PrixCommander
K2239.021X2000A11,52110,11,5-3,52000A=200 B=150 C=30 D=30 Sur demande
K2239.021X5000A11,52110,11,5-3,55000A=200 B=150 C=30 D=30 Sur demande
K2239.021X10000A11,52110,11,5-3,510000A=200 B=150 C=30 D=30 Sur demande
K2239.021X20000A11,52110,11,5-3,520000A=200 B=150 C=30 D=30 Sur demande
K2239.021X50000A11,52110,11,5-3,550000A=200 B=150 C=30 D=30 Sur demande

Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme B

plus d'infos

Dessins

Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

B1HPlage de serrage
mm
LRayon de courbure minimal
mm
CAOAcc.PrixCommander
K2239.113X2000B8,811,113,11,0-3,02000A=50 B=40 C=80 D=100 Sur demande
K2239.113X5000B8,811,113,11,0-3,05000A=50 B=40 C=80 D=100 Sur demande
K2239.113X10000B8,811,113,11,0-3,010000A=50 B=40 C=80 D=100 Sur demande
K2239.113X20000B8,811,113,11,0-3,020000A=50 B=40 C=80 D=100 Sur demande
K2239.113X50000B8,811,113,11,0-3,050000A=50 B=40 C=80 D=100 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33