Группы товаров
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма D
K2381_D

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма A:
Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко амортизируются и автоматически перемещаются в конечное положение.
Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма B:
При приложении легкого давления телескопические шины выдвигаются самостоятельно и практически без шума. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма C:
Фиксация в открытом и закрытом положениях.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Форма D:
Фиксация в закрытом положении.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма E:
Благодаря механизму автоматического втягивания при закрывании телескопические шины самостоятельно перемещаются в конечное положение.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.
Диапазон температур:Форма A:
от +10 °C до +40 °C.

Форма B:
от -20 °C до +70 °C.

Форма C:
от -20 °C до +70 °C.

Форма D:
от -20 °C до +70 °C.
Преимущества:Мягкое закрывание
Механизм Push-to-Open
Автоматическое втягивание
Фиксация в открытом и закрытом положениях
Фронтальный быстросъемный механизм
Принадлежности:Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393Указание на чертеже:
Форма B:
1) Монтажное отверстие на K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 и K2381.2060035 отсутствует

Форма C:
1) Монтажное отверстие на K2381.30600, K2381.30650 и K2381.30700 имеется
2) Монтажное отверстие на K2381.30250 отсутствует

Форма D:
1) Монтажное отверстие на K2381.40148, K2381.40199
и K2381.40250 отсутствует
2) Монтажное отверстие на K2381.40600, K2381.40650
и K2381.40700 имеется
3) Монтажное отверстие на K2381.30600 и K2381.30650 отсутствует

Форма E:
1) Монтажное отверстие на K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 и K2381.5050041 отсутствует
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2381_D Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма D 241 kB

Чертежи

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.40148DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40199DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт461 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40250DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт471 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40300DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт481 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40350DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40400DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40450DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40500DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40550DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40600DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40650DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40700DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт491 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12BHХод
S
LПринадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.401483577,2----------9612,745,7138148- по запросу
K2381.4019935128----60,5128----14112,745,7203199- по запросу
K2381.4025035128----60,596----19212,745,7354250- по запросу
K2381.4030035128224---60,596----24212,745,7305300- по запросу
K2381.4035035128224---60,5128----29212,745,7356350K2393.0347 по запросу
K2381.4040035128224320--60,5128----34212,745,7406400K2393.0397 по запросу
K2381.4045035128224352--60,5128--320-39212,745,7457450K2393.0447 по запросу
K2381.4050035128224416--60,5128--320-44212,745,7508500- по запросу
K2381.405503512822435244848060,5128--32041649212,745,7559550- по запросу
K2381.4060035128224352480-60,5128224-416-54212,745,7610600- по запросу
K2381.4065035128224352544-60,5128224-41654459212,745,7660650- по запросу
K2381.4070035128224352544-60,512822428841654464212,745,7711700- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33