Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза, пружина, шар, нержавеющая сталь.
Уплотнительное кольцо, NBR.
Исполнение: Чистая втулка. Чистый шар, закаленный.
Уплотнительное кольцо, черное.
Указание:Фиксаторы пружинные с уплотнительным кольцом предназначены для установки в положении «Над головой» или для труднодоступных монтажных положений.

Их можно вжать в предусмотренное посадочное отверстие с помощью руки или пальца или стандартного монтажного инструмента. Уплотнительное кольцо служит для сцепления и предотвращает выпадение пружинной упорной детали. Таким образом, монтаж дополнительных узлов становится очень удобным и не требует дополнительных вспомогательных мер.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0582 Фиксаторы пружинные с кольцом сцепления 143 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные с кольцом сцепления

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3D4HLL1L2L3L4Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0582.054,953454,10,8510,72,30,737по запросу
K0582.065,954565,11610,72,30,747по запросу
K0582.087,955686,11,571,51,23,71612по запросу
K0582.109,956,58108,11,8921,24,21,5612по запросу
K0582.1211,958101210,12,713,52,51,85,321020по запросу
K0582.1413,9510121412,13,5162,51,85,521525по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33