Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид, армированный стекловолокном
Винт с плоской головкой по DIN 921, из стали.
Опорная плита из стали.
Исполнение: цвет: черный.
Винт с плоской головкой и опорная плита, оцинкованная.
Указание:Электромагнитный замок для поворотных и раздвижных дверей. Удлиненные отверстия позволяют выполнять универсальное позиционирование на алюминиевых профилях и элементах поверхности.Указание на чертеже:
1) Винт с плоской головкой
2) Опорная плита
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1295 Магнитный замок 206 kB

Чертежи

Магнитный замок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1BDHH1LL1Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Ответная детальCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1295.17281207,7174,3146281253Винт с плоской головкой M4 x 5 по запросу
K1295.284013013,5286,3201040192010Винт с плоской головкой M5 x 6 по запросу
K1295.284023013,5286,3201040192010Винт с плоской головкой M5 x 6 и опорная плита 14 x 41 x 2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33