Группы товаров
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, двусторонний
K0337

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, двусторонний

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из латуни.
Шар и пружина из нержавеющей стали.
Исполнение: Шары закалённые, Без покрытия.Указание на чертеже:
1) Накатный ролик
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0337 Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, двусторонний 239 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, двусторонний

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LHНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0337.0252,522,5560,651,52,8по запросу
K0337.0332,53,0580,82,56по запросу
K0337.04434,05100,937по запросу
K0337.05545,05121,248по запросу
K0337.06656,05161,6610по запросу
K0337.08868,05202812по запросу
K0337.1010810,05242,91016по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33