Группы товаров
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом из ПФЛ, с плоским концом, нержавеющая сталь
K1381

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза из нержавеющей стали 1.4305.
Упорный болт из ПФЛ.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Этот фиксатор используется преимущественно как отжимной винт и подпружиненный упор в инструментальном производстве.
Установочный штифт фиксатора фиксирует деталь в осевом направлении.
Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1381 Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом из ПФЛ, с плоским концом, нержавеющая сталь 282 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом из ПФЛ, с плоским концом, нержавеющая сталь
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом из ПФЛ, с плоским концом, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1381.05M52,42,3180,80,81,5517K0317.905по запросу
K1381.06M62,72,520112617K0317.906по запросу
K1381.08M83,53221,41,22,5729K0317.908по запросу
K1381.10M1043221,41,63831K0317.910по запросу
K1381.12M1264282241047K0317.912по запросу
K1381.16M167,55322,52,553885K0317.916по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33