Группы товаров
Фиксаторы пружинные со шлицем и керамическим шариком, нержавеющая сталь
K0609

Фиксаторы пружинные со шлицем и керамическим шариком,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Конструкция из нержавеющей стали A1:
Резьбовая втулка 1.4305.
Прижимная пружина 1.4310.
Керамический шарик Si3N4

Конструкция из нержавеющей стали A4:
Резьбовая втулка 1.4404.
Прижимная пружина 1.4401.
Керамический шарик Si3N4.

Исполнение: Без покрытия.Указание:

Нитрид кремния Si3N4 как материал отличается сочетанием уникальных свойств. К примеру, это соединение имеет высокую жесткость и прочность, отличную износостойкость и хорошую химическую устойчивость.

Используемые материалы обеспечивают широкий спектр применения. При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать пружинные упорные детали из нержавеющей стали A4.

Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0609 Фиксаторы пружинные со шлицем и керамическим шариком, нержавеющая сталь 168 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные со шлицем и керамическим шариком, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид
стали
DD1HLNНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Профиль поводкаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0609.031.4305M31,50,470,41,53Паз по запросу
K0609.0311.4404M31,50,470,41,53Паз по запросу
K0609.041.4305M42,50,890,6410Паз по запросу
K0609.0411.4404M42,50,890,6410Паз по запросу
K0609.051.4305M530,9120,8611Пазпо запросу
K0609.0511.4404M530,9120,8611Паз по запросу
K0609.061.4305M63,51141913Пазпо запросу
K0609.0611.4404M63,51141913Паз по запросу
K0609.081.4305M851,5161,21530Пазпо запросу
K0609.0811.4404M851,5161,21530Паз по запросу
K0609.101.4305M1062191,62035Пазпо запросу
K0609.1011.4404M1062191,62035Паз по запросу
K0609.121.4305M1282,52223055Пазпо запросу
K0609.1211.4404M1282,52223055Паз по запросу
K0609.161.4305M16103,5242,565125Пазпо запросу
K0609.1611.4404M16103,5242,565125Паз по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33