Группы товаров
Монтажный инструмент для упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой
K0371

Монтажный инструмент для упоры боковые пружинные с резьбовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:При помощи монтажного инструмента можно легко монтировать пружинные боковые упоры.Указание на чертеже:
1) Монтажный инструмент
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0371 Монтажный инструмент для упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой 156 kB

Чертежи

Монтажный инструмент для упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий для
пружинных боковых
упоров с D =
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0371.06M12по запросу
K0371.10M18по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33