Группы товаров
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником
K2076_IV

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кривошип из нержавеющей стали 1.4308.
Цилиндрическая ручка из термопласта и нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Кривошип, без покрытия.
Термопласт, черно-серый.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2076_IV Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником 209 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2076.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия802416-89492213,4-10010 по запросу
K2076.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1002820-10859,52616-12412 по запросу
K2076.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1253026-140832815,8-15314 по запросу
K2076.2417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1603426-144833219,6-19017 по запросу
K2076.21106внутренний четырехгранникс поперечным отверстием802416M689492213,47,510010 по запросу
K2076.22126внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1002820M610859,526167,512412 по запросу
K2076.23146внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1253026M6140832815,87,515314 по запросу
K2076.24176внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1603426M6144833219,67,519017 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33