Группы товаров
Дисковые маховики с вращающейся ручкой
K1307

Дисковые маховики с вращающейся ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: фрезерованный, без покрытия.
Втулка без центрового отверстия.
По запросу:

Нержавеющая сталь 1.4401.
Нержавеющая сталь 1.4404.
Нержавеющая сталь 1.4571.

Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1307 Дисковые маховики с вращающейся ручкой 163 kB

Чертежи

Дисковые маховики с вращающейся ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1D2

D3L1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1307.4076X0076,29,9122,117,026,127,937,9 по запросу
K1307.4101X00101,611,9425,918,037,8731,739,88 по запросу
K1307.4152X00152,419,0538,122,112,738,163,5 по запросу
K1307.4203X00203,222,145,724,1314,2245,776,2 по запросу
K1307.4254X0025422,150,826,6715,7550,876,2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33