Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки
K1523

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Колпачок втулки из термопласта, черный.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.

С калибровым отверстием.
С калибровым отверстием и шпоночным пазом.
С калибровым и поперечным отверстием.
С калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием.
Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1523 Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки 819 kB

Чертежи (общий обзор)

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

подробнее

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HH2D7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1523.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251231183617,66,5M6 по запросу
K1523.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251431183617,66,5M6 по запросу
K1523.1601416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1601436204019,46,5M6 по запросу
K1523.1601616черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1601636204019,48M6 по запросу
K1523.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251231183617,66,5M6 по запросу
K1523.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251431183617,66,5M6 по запросу
K1523.1601426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1601436204019,46,5M6 по запросу
K1523.1601626серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1601636204019,48M6 по запросу

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

подробнее

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HH2D7В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1523.125121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251231183617,66,5M6413,8 по запросу
K1523.125141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251431183617,66,5M6516,3 по запросу
K1523.160141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1601436204019,46,5M6516,3 по запросу
K1523.160161056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1601636204019,48M6518,3 по запросу
K1523.125122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251231183617,66,5M6413,8 по запросу
K1523.125142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251431183617,66,5M6516,3 по запросу
K1523.160142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1601436204019,46,5M6516,3 по запросу
K1523.160162056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1601636204019,48M6518,3 по запросу

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

подробнее

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HВ3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1523.12512104черныйCкалибровое отверстие с пазом1251231183617,6413,8 по запросу
K1523.12514105черныйCкалибровое отверстие с пазом1251431183617,6516,3 по запросу
K1523.16014105черныйCкалибровое отверстие с пазом1601436204019,4516,3 по запросу
K1523.16016105черныйCкалибровое отверстие с пазом1601636204019,4518,3 по запросу
K1523.12512204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1251231183617,6413,8 по запросу
K1523.12514205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1251431183617,6516,3 по запросу
K1523.16014205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1601436204019,4516,3 по запросу
K1523.16016205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1601636204019,4518,3 по запросу

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1523.125121черныйEС посадочным отверстием1251231183617,6 по запросу
K1523.125141черныйEС посадочным отверстием1251431183617,6 по запросу
K1523.160141черныйEС посадочным отверстием1601436204019,4 по запросу
K1523.160161черныйEС посадочным отверстием1601636204019,4 по запросу
K1523.125122серебристыйEС посадочным отверстием1251231183617,6 по запросу
K1523.125142серебристыйEС посадочным отверстием1251431183617,6 по запросу
K1523.160142серебристыйEС посадочным отверстием1601436204019,4 по запросу
K1523.160162серебристыйEС посадочным отверстием1601636204019,4 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33