Группы товаров
Вращающиеся рукоятки со сферической головкой
K0726

Вращающиеся рукоятки со сферической головкой

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Шар из дуропласта PF 31.
Втулка и болт из стали или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Шар черный блестящий.
Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0726 Вращающиеся рукоятки со сферической головкой 151 kB

Чертежи (общий обзор)

Вращающиеся рукоятки со сферической головкой

Сферическая рукоятка, вращающаяся, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Сферическая рукоятка, вращающаяся, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
компонента
BDD1D2HH1H2SW1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0726.060Сталь5M6251022,5155812,5 по запросу
K0726.080Сталь6M8321329,51961015 по запросу
K0726.100Сталь8M104016372481319 по запросу
K0726.120Сталь10M1250204731121721,5 по запросу
K0726.1060нержавеющая сталь5M6251022,5155812,5 по запросу
K0726.1080нержавеющая сталь6M8321329,51961015 по запросу
K0726.1100нержавеющая сталь8M104016372481319 по запросу
K0726.1120нержавеющая сталь10M1250204731121721,5 по запросу

Сферическая рукоятка, вращающаяся, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Сферическая рукоятка, вращающаяся, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
компонента
BDD1D2HH1H2LSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0726.061Сталь5M6251022,51551183 по запросу
K0726.081Сталь6M8321329,519613104 по запросу
K0726.101Сталь8M1040163724814135 по запросу
K0726.121Сталь10M12502047311221176 по запросу
K0726.1061нержавеющая сталь5M6251022,51551183 по запросу
K0726.1081нержавеющая сталь6M8321329,519613104 по запросу
K0726.1101нержавеющая сталь8M1040163724814135 по запросу
K0726.1121нержавеющая сталь10M12502047311221176 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33