Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Ось и резьбовая втулка из стали, оцинкованные или из нержавеющей стали, Без покрытия.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:При монтаже вывинчивайте ось.Указание на чертеже:
1) Принадлежности для монтажа
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0170 Рукоятки вращающиеся 148 kB

Чертежи

Рукоятки вращающиеся

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
DD1D9LL1L7SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0170.105007СтальM51715751513 по запросу
K0170.206008СтальM62318868616 по запросу
K0170.208009СтальM82318968616 по запросу
K0170.310011СтальM1028211177719 по запросу
K0170.1105007нержавеющая стальM51715751513 по запросу
K0170.1206008нержавеющая стальM62318868616 по запросу
K0170.1208009нержавеющая стальM82318968616 по запросу
K0170.1310011нержавеющая стальM1028211177719 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33