Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиамида 6.
Полый вал из стали.
Смотровое окно из полимера.
Установочный винт из стали.
Исполнение: Корпус, ударопрочный.
Полый вал, вороненый.
Установочный винт, цвет черный.
Колесики, цвет черный, цифры, цвет белый.
Указание:Указатели положения позволяют считывать с первого взгляда установленные значения измерения.
Кроме того, показанное значение можно выбирать для каждого оборота шпинделя (соответствующий ход резьбы шпинделя), что позволяет показывать различные значения от передаточного механизма.
Указатели положения отличаются очень четкой индикацией и точным отсчетом. Они имеют опору момента вращения, которая фиксируется на противоположной стенке отверстия.

** Указать для 1-й звезды вариант монтажа, а для 2-й звезды направление счета. (См. образец заказа «Вариант монтажа, направление счета»).
Технические данные:- отсчётное устройство из 5 декад + точный отсчёт
- высота цифр 7 мм
- полый вал -Ø 20 H7 мм
- термостойкость до 80 °C
- стойкий к действию масел и растворителей
- пыленепроницаемое
По запросу:- крышка счётного механизма из минерального стекла
- торцовое уплотнение (пыленепроницаемое)
- водонепроницаемый
- виброизоляция
Принадлежности:- Переходная втулка K0412
- Промежуточная пластина K0413
- Монтажная пластина K0414
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0410 Указатель положения 253 kB

Чертежи

Указатель положения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
BDHLШагМонтажное
положение
Направление счетаИндикация
после одного
оборота
Место
запятой
макс. частота
вращения
об/мин
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0410.01002111оранжевый чистый RAL 200438,52067,548111000,102500  по запросу
K0410.01002121оранжевый чистый RAL 200438,52067,548112000,102500  по запросу
K0410.01002211оранжевый чистый RAL 200438,52067,548121000,102500  по запросу
K0410.01002221оранжевый чистый RAL 200438,52067,548122000,102500  по запросу
K0410.01002311оранжевый чистый RAL 200438,52067,548131000,102500  по запросу
K0410.01002321оранжевый чистый RAL 200438,52067,548132000,102500  по запросу
K0410.01002411оранжевый чистый RAL 200438,52067,548141000,102500  по запросу
K0410.01002421оранжевый чистый RAL 200438,52067,548142000,102500  по запросу
K0410.01001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481110001,01500  по запросу
K0410.01001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481120001,01500  по запросу
K0410.01001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481210001,01500  по запросу
K0410.01001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481220001,01500  по запросу
K0410.01001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481310001,01500  по запросу
K0410.01001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481320001,01500  по запросу
K0410.01001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481410001,01500  по запросу
K0410.01001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481420001,01500  по запросу
K0410.01501111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,5110001,51500  по запросу
K0410.01501121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,5120001,51500  по запросу
K0410.01501211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,5210001,51500  по запросу
K0410.01501221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,5220001,51500  по запросу
K0410.01501311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,5310001,51500  по запросу
K0410.01501321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,5320001,51500  по запросу
K0410.01501411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,5410001,51500  по запросу
K0410.01501421оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,5420001,51500  по запросу
K0410.02001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482110002,01500  по запросу
K0410.02001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482120002,01500  по запросу
K0410.02001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482210002,01500  по запросу
K0410.02001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482220002,01500  по запросу
K0410.02001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482310002,01500  по запросу
K0410.02001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482320002,01500  по запросу
K0410.02001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482410002,01500  по запросу
K0410.02001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482420002,01500  по запросу
K0410.02501111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,5110002,51500  по запросу
K0410.02501121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,5120002,51500  по запросу
K0410.02501211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,5210002,51500  по запросу
K0410.02501221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,5220002,51500  по запросу
K0410.02501311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,5310002,51500  по запросу
K0410.02501321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,5320002,51500  по запросу
K0410.02501411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,5410002,51500  по запросу
K0410.03001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5483110003,01500  по запросу
K0410.03001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5483120003,01500  по запросу
K0410.03001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5483210003,01500  по запросу
K0410.03001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5483220003,01500  по запросу
K0410.03001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5483310003,01500  по запросу
K0410.03001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5483320003,01500  по запросу
K0410.03001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5483410003,01500  по запросу
K0410.03001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,5483420003,01500  по запросу
K0410.04001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5484110004,01375  по запросу
K0410.04001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5484120004,01375  по запросу
K0410.04001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5484210004,01375  по запросу
K0410.04001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5484220004,01375  по запросу
K0410.04001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5484310004,01375  по запросу
K0410.04001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5484320004,01375  по запросу
K0410.04001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5484410004,01375  по запросу
K0410.04001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,5484420004,01375  по запросу
K0410.05001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5485110005,01300  по запросу
K0410.05001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5485120005,01300  по запросу
K0410.05001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5485210005,01300  по запросу
K0410.05001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5485220005,01300  по запросу
K0410.05001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5485310005,01300  по запросу
K0410.05001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5485320005,01300  по запросу
K0410.05001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5485410005,01300  по запросу
K0410.05001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,5485420005,01300  по запросу
K0410.06001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5486110006,01250  по запросу
K0410.06001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5486120006,01250  по запросу
K0410.06001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5486210006,01250  по запросу
K0410.06001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5486220006,01250  по запросу
K0410.06001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5486310006,01250  по запросу
K0410.06001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5486320006,01250  по запросу
K0410.06001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5486410006,01250  по запросу
K0410.06001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,5486420006,01250  по запросу
K0410.10001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,54810110010,01150  по запросу
K0410.10001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,54810120010,01150  по запросу
K0410.10001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,54810210010,01150  по запросу
K0410.10001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,54810220010,01150  по запросу
K0410.10001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,54810310010,01150  по запросу
K0410.10001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,54810320010,01150  по запросу
K0410.10001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,54810410010,01150  по запросу
K0410.10001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,54810420010,01150  по запросу
K0410.01002112черный38,52067,548111000,102500  по запросу
K0410.01002122черный38,52067,548112000,102500  по запросу
K0410.01002212черный38,52067,548121000,102500  по запросу
K0410.01002222черный38,52067,548122000,102500  по запросу
K0410.01002312черный38,52067,548131000,102500  по запросу
K0410.01002322черный38,52067,548132000,102500  по запросу
K0410.01002412черный38,52067,548141000,102500  по запросу
K0410.01002422черный38,52067,548142000,102500  по запросу
K0410.01001112черный38,52067,5481110001,01500  по запросу
K0410.01001122черный38,52067,5481120001,01500  по запросу
K0410.01001212черный38,52067,5481210001,01500  по запросу
K0410.01001222черный38,52067,5481220001,01500  по запросу
K0410.01001312черный38,52067,5481310001,01500  по запросу
K0410.01001322черный38,52067,5481320001,01500  по запросу
K0410.01001412черный38,52067,5481410001,01500  по запросу
K0410.01001422черный38,52067,5481420001,01500  по запросу
K0410.01501112черный38,52067,5481,5110001,51500  по запросу
K0410.01501122черный38,52067,5481,5120001,51500  по запросу
K0410.01501212черный38,52067,5481,5210001,51500  по запросу
K0410.01501312черный38,52067,5481,5310001,51500  по запросу
K0410.01501322черный38,52067,5481,5320001,51500  по запросу
K0410.02001112черный38,52067,5482110002,01500  по запросу
K0410.02001122черный38,52067,5482120002,01500  по запросу
K0410.02001212черный38,52067,5482210002,01500  по запросу
K0410.02001222черный38,52067,5482220002,01500  по запросу
K0410.02001312черный38,52067,5482310002,01500  по запросу
K0410.02001322черный38,52067,5482320002,01500  по запросу
K0410.02001412черный38,52067,5482410002,01500  по запросу
K0410.02001422черный38,52067,5482420002,01500  по запросу
K0410.02501112черный38,52067,5482,5110002,51500  по запросу
K0410.02501122черный38,52067,5482,5120002,51500  по запросу
K0410.02501212черный38,52067,5482,5210002,51500  по запросу
K0410.02501222черный38,52067,5482,5220002,51500  по запросу
K0410.02501312черный38,52067,5482,5310002,51500  по запросу
K0410.02501322черный38,52067,5482,5320002,51500  по запросу
K0410.02501412черный38,52067,5482,5410002,51500  по запросу
K0410.02501422черный38,52067,5482,5420002,51500  по запросу
K0410.03001112черный38,52067,5483110003,01500  по запросу
K0410.03001122черный38,52067,5483120003,01500  по запросу
K0410.03001212черный38,52067,5483210003,01500  по запросу
K0410.03001222черный38,52067,5483220003,01500  по запросу
K0410.03001312черный38,52067,5483310003,01500  по запросу
K0410.03001412черный38,52067,5483410003,01500  по запросу
K0410.04001112черный38,52067,5484110004,01375  по запросу
K0410.04001122черный38,52067,5484120004,01375  по запросу
K0410.04001212черный38,52067,5484210004,01375  по запросу
K0410.04001222черный38,52067,5484220004,01375  по запросу
K0410.04001312черный38,52067,5484310004,01375  по запросу
K0410.04001322черный38,52067,5484320004,01375  по запросу
K0410.04001412черный38,52067,5484410004,01375  по запросу
K0410.04001422черный38,52067,5484420004,01375  по запросу
K0410.05001112черный38,52067,5485110005,01300  по запросу
K0410.05001122черный38,52067,5485120005,01300  по запросу
K0410.05001212черный38,52067,5485210005,01300  по запросу
K0410.05001222черный38,52067,5485220005,01300  по запросу
K0410.05001312черный38,52067,5485310005,01300  по запросу
K0410.05001322черный38,52067,5485320005,01300  по запросу
K0410.05001412черный38,52067,5485410005,01300  по запросу
K0410.05001422черный38,52067,5485420005,01300  по запросу
K0410.06001112черный38,52067,5486110006,01250  по запросу
K0410.06001122черный38,52067,5486120006,01250  по запросу
K0410.06001212черный38,52067,5486210006,01250  по запросу
K0410.06001222черный38,52067,5486220006,01250  по запросу
K0410.06001312черный38,52067,5486310006,01250  по запросу
K0410.06001322черный38,52067,5486320006,01250  по запросу
K0410.06001412черный38,52067,5486410006,01250  по запросу
K0410.06001422черный38,52067,5486420006,01250  по запросу
K0410.10001112черный38,52067,54810110010,01150  по запросу
K0410.10001122черный38,52067,54810120010,01150  по запросу
K0410.10001212черный38,52067,54810210010,01150  по запросу
K0410.10001222черный38,52067,54810220010,01150  по запросу
K0410.10001312черный38,52067,54810310010,01150  по запросу
K0410.10001322черный38,52067,54810320010,01150  по запросу
K0410.10001412черный38,52067,54810410010,01150  по запросу
K0410.10001422черный38,52067,54810420010,01150  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33