Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой
K1524

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.

С калибровым отверстием.
С калибровым отверстием и шпоночным пазом.
С калибровым и поперечным отверстием.
С калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием.
Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными. При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Вращающаяся цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1524 Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой 833 kB

Чертежи (общий обзор)

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой
Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

подробнее

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1524.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125123119,9M6M617,66,590,51854,536 по запросу
K1524.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125143119,9M6M617,66,590,51854,536 по запросу
K1524.1601416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием55160143625,2M8M619,46,5116,52076,540 по запросу
K1524.1601616черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием55160163625,2M8M619,48116,52076,540 по запросу
K1524.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125123119,9M6M617,66,590,51854,536 по запросу
K1524.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125143119,9M6M617,66,590,51854,536 по запросу
K1524.1601426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием55160143625,2M8M619,46,5116,52076,540 по запросу
K1524.1601626серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием55160163625,2M8M619,48116,52076,540 по запросу

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

подробнее

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием
Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAВ3
D1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1524.125121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 по запросу
K1524.125141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 по запросу
K1524.160141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 по запросу
K1524.160161056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 по запросу
K1524.125122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 по запросу
K1524.125142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 по запросу
K1524.160142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 по запросу
K1524.160162056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 по запросу

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

подробнее

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом
Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAВ3
D1

D2D3D4D5HLL1L2L3Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1524.12512104черныйCкалибровое отверстие с пазом424125123119,9M617,690,51854,53613,8 по запросу
K1524.12514105черныйCкалибровое отверстие с пазом425125143119,9M617,690,51854,53616,3 по запросу
K1524.16014105черныйCкалибровое отверстие с пазом555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 по запросу
K1524.16016105черныйCкалибровое отверстие с пазом555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 по запросу
K1524.12512204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом424125123119,9M617,690,51854,53613,8 по запросу
K1524.12514205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом425125143119,9M617,690,51854,53616,3 по запросу
K1524.16014205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 по запросу
K1524.16016205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 по запросу

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4D5HLL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1524.125121черныйEС посадочным отверстием42125123119,9M617,690,51854,536 по запросу
K1524.125141черныйEС посадочным отверстием42125143119,9M617,690,51854,536 по запросу
K1524.160141черныйEС посадочным отверстием55160143625,2M819,4116,52076,540 по запросу
K1524.160161черныйEС посадочным отверстием55160163625,2M819,4116,52076,540 по запросу
K1524.125122серебристыйEС посадочным отверстием42125123119,9M617,690,51854,536 по запросу
K1524.125142серебристыйEС посадочным отверстием42125143119,9M617,690,51854,536 по запросу
K1524.160142серебристыйEС посадочным отверстием55160143625,2M819,4116,52076,540 по запросу
K1524.160162серебристыйEС посадочным отверстием55160163625,2M819,4116,52076,540 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33