Группы товаров
Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой
K0257

Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Основной корпус маховика и ручка из термопласта.
Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются в разобранном виде. При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Маховики могут закрепляться на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление путем ввинчивания установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0257 Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой 400 kB

Чертежи

Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой
Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
D

D1D2D3D4D5D7AA1HH2LL1L2L3В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0257.108008калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0257.108010калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0257.108012калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0257.210010калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- по запросу
K0257.210012калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- по запросу
K0257.312512калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.312514калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.312516калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.416014калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- по запросу
K0257.416016калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- по запросу
K0257.10800802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,729 по запросу
K0257.10801003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7311,4 по запросу
K0257.10801204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7413,8 по запросу
K0257.21001003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5311,4 по запросу
K0257.21001204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5413,8 по запросу
K0257.31251204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1413,8 по запросу
K0257.31251405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1516,3 по запросу
K0257.31251605калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1518,3 по запросу
K0257.41601405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8516,3 по запросу
K0257.41601605калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8518,3 по запросу
K0257.1080086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0257.1080106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0257.1080126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0257.2100106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- по запросу
K0257.2100126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- по запросу
K0257.3125126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.3125146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.3125166калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.4160146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- по запросу
K0257.4160166калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- по запросу
K0257.108008026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,729 по запросу
K0257.108010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7311,4 по запросу
K0257.108012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7413,8 по запросу
K0257.210010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5311,4 по запросу
K0257.210012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5413,8 по запросу
K0257.312512046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1413,8 по запросу
K0257.312514056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1516,3 по запросу
K0257.312516056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1518,3 по запросу
K0257.416014056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8516,3 по запросу
K0257.416016056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8518,3 по запросу
K0257.0108008калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0257.0108010калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0257.0108012калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0257.0210010калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- по запросу
K0257.0210012калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- по запросу
K0257.0312512калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.0312514калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.0312516калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.0416014калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- по запросу
K0257.0416016калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- по запросу
K0257.010800802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,729 по запросу
K0257.010801003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7311,4 по запросу
K0257.010801204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7413,8 по запросу
K0257.021001003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5311,4 по запросу
K0257.021001204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5413,8 по запросу
K0257.031251204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1413,8 по запросу
K0257.031251405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1516,3 по запросу
K0257.031251605калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1518,3 по запросу
K0257.041601405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8516,3 по запросу
K0257.041601605калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8518,3 по запросу
K0257.01080086калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0257.01080106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0257.01080126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0257.02100106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- по запросу
K0257.02100126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- по запросу
K0257.03125126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.03125146калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.03125166калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- по запросу
K0257.04160146калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- по запросу
K0257.04160166калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- по запросу
K0257.0108008026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,729 по запросу
K0257.0108010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7311,4 по запросу
K0257.0108012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7413,8 по запросу
K0257.0210010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5311,4 по запросу
K0257.0210012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5413,8 по запросу
K0257.0312512046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1413,8 по запросу
K0257.0312514056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1516,3 по запросу
K0257.0312516056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1518,3 по запросу
K0257.0416014056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8516,3 по запросу
K0257.0416016056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8518,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33